EMG 30-REL/MR-G220/21-21/SO109
-
Module à relais
2301671
Module porte-relais, avec relais miniature soudé, contact (AgNi) : puissances moyennes à fortes, 2 inverseurs, tension d'entrée 220 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Module à relais |
Durée de vie mécanique | 3x 107 cycles |
Propriétés d'isolation: Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Propriétés d'isolation: Sortie/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolation fonctionnelle |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 19.03.2025 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,97 W |
Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 260 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
Sortie/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 260 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 2,2 kV (1,2 / 50 μs) |
Côté excitation | |
Tension nominale d'entrée UN | 220 V DC |
Plage de tension d'entrée | 187 V DC ... 242 V DC (20 °C) |
Courant d'entrée typique pour UN | 4,4 mA |
Temps d'amorçage typique | 9 ms |
Temps de retombée typique | 10 ms |
Circuit de protection | Diode roue libre, diode de protection contre les inversions de polarité, résistance, diode zéner |
Commutation | |
Type de contact | Contact simple, 2 inverseurs |
Matériau des contacts | AgNi |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 6 A |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 140 W (pour 24 V DC) |
85 W (à 48 V DC) | |
60 W (à 60 V DC) | |
44 W (à 110 V DC) | |
57 W (à 220 V DC) | |
1500 VA (pour 250 V AC) |
Côté excitation | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Côté contact | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Largeur | 30 mm |
Hauteur | 75 mm |
Profondeur | 62,5 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | DIN EN 50178: 1998-04 |
Sortie/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | DIN EN 50178: 1998-04 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2301671 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 5 Unité(s) |
Clé de vente | DK61Y1 |
Product key | DK61Y1 |
GTIN | 4017918960759 |
Poids par pièce (emballage compris) | 72,39 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 64,898 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | a3ea7490-9c56-47b8-a952-933890ef982d |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,347 kg CO2e |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem