FLKMS-D37 SUB/B
-
Module interface
2281762
Module interface, raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB 1x 37-pôles, raccordement 2: Raccordement vissé 39-pôles
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de transmission |
Gamme de produits | VARIOFACE |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolation fonctionnelle |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Tension de service (AC) | ≤ 30 V AC |
Tension de service (DC) | ≤ 60 V DC |
Courant (par branche) | ≤ 2 A |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 125 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
Raccordement 1 (niveau de commande) | |
Connexion selon la norme | CEI 60807-2 |
Type de raccordement | Connecteur femelle D-SUB |
Filetage vis | UNC 4-40 |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 37 |
Cycles d'enfichage | > 500 |
Pas | 2,77 mm |
Raccordement 2 (niveau terrain) | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Nombre de pôles | 39 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de câble rigide (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,2 mm² ... 0,75 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
0,5 mm² ... 0,5 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Pas | 5,08 mm |
Présence d'un affichage d'état | non |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 79 mm |
Hauteur | 72 mm |
Profondeur | 77 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (Module) | IP20 |
Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2281762 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK2182 |
Product key | DK2182 |
GTIN | 4017918055011 |
Poids par pièce (emballage compris) | 211,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 211,1 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem