ME MAX 22,5 GEH-R G 2-2 RD
-
Demi-coque de boîtier
2279871
Boîtier électronique sur rail DIN, Demi-coque de boîtier (à droite), design élancé, largeur: 16,3 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 112,85 mm, coloris: rouge (similaire à RAL 3001)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage facile
Variabilité de la technologie de raccordement