ME MAX 22,5 GEH-R G U-U1 BU
-
Demi-coque de boîtier
2279392
Boîtier électronique sur rail DIN, Demi-coque de boîtier (à droite), sans fente d'aération, largeur: 16,3 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 112,85 mm, coloris: bleu (similaire à RAL 5015), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage facile
Variabilité de la technologie de raccordement