ME MAX 45 MT G U-U1 BU - Élément intermédiaire
2279389

Boîtier électronique sur rail DIN, Élément intermédiaire, design élancé, sans fente d'aération, largeur: 22,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 112,85 mm, coloris: bleu (similaire à RAL 5015)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage facile
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN