ME MAX 22,5 F G 3-3 BU
-
Boîtier électronique
2279198
Boîtier électronique sur rail DIN, Boîtier complet avec pied métallique de verrouillage, design plat, sans fente d'aération, largeur: 22,6 mm, hauteur: 85 mm, profondeur: 91,15 mm, coloris: bleu (similaire à RAL 5015), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 5
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
Recommandation | Matériau des plots de contact pour connecteurs de bus or galvanisé (or dur) |
Type de produit | Boîtier complet |
Type de boîtier | Boîtier électronique sur rail DIN |
Série de boîtiers | ME-MAX |
Gamme de produits | ME MAX 22,5.. |
Nombre de pôles | 18 |
30 | |
Nombre de pôles maximum | 30 (pas: 3,5 mm) |
24 (pas: 5 mm) | |
18 (pas: 7,25 mm/7,5 mm) | |
Nombre de rangées | 3 |
3 | |
Nombre (Ouvertures de raccordement) | 6 |
Ouverture de ventilation disponible | non |
Dessin coté |
|
Largeur | 22,6 mm |
Hauteur | 85 mm |
Profondeur | 91,15 mm |
Profondeur à partir du bord supérieur du rail DIN | 84,5 mm |
Conception de circuits imprimés | |
Épaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Couleur (Boîtiers) | bleu (RAL 5015) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Matériau du boîtier | PA |
Qualité de surface | non traité |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 20 °C | |
Température ambiante | 20 °C |
Facteur de réduction | 1 |
Position de montage | vertical |
Puissance dissipée | 5,5 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 30 °C | |
Température ambiante | 30 °C |
Facteur de réduction | 0,91 |
Position de montage | vertical |
Puissance dissipée | 5 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 40 °C | |
Température ambiante | 40 °C |
Facteur de réduction | 0,81 |
Position de montage | vertical |
Puissance dissipée | 4,5 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 50 °C | |
Température ambiante | 50 °C |
Facteur de réduction | 0,7 |
Position de montage | vertical |
Puissance dissipée | 3,8 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 60 °C | |
Température ambiante | 60 °C |
Facteur de réduction | 0,57 |
Position de montage | vertical |
Puissance dissipée | 3,1 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 70 °C | |
Température ambiante | 70 °C |
Facteur de réduction | 0,49 |
Position de montage | vertical |
Puissance dissipée | 2,7 W |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accélération | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Hauteur de chute | 50 cm |
Fréquence | 10 |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 15g |
Durée des chocs | 11 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Indice de protection (code IP) | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Conditions ambiantes | |
Code IP max. à atteindre | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 80 % |
Nombre de supports de circuits imprimés | 1 |
Type de fixation de circuits imprimés | Verrouillage |
Epaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Type de reconditionnement | Carton |
Référence | 2279198 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 100 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | ACHABA |
Product key | ACHABA |
GTIN | 4046356285384 |
Poids par pièce (emballage compris) | 53,43 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 36,475 g |
Numéro du tarif douanier | 85472000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190101 |
ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - Embase de circuit imprimé 2278380
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - Embase de circuit imprimé 2278351
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Embase de circuit imprimé 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Embase de circuit imprimé 2200326
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - Embase de circuit imprimé 2199663
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - Embase de circuit imprimé 2199566
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - Embase de circuit imprimé 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Embase de circuit imprimé 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Embase de circuit imprimé 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Embase de circuit imprimé 2907787
-
MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY - Bloc de jonction C.I. 2278393
-
MKDSO 1,5/ 5-R-3,5 KMGY - Bloc de jonction C.I. 2278416
-
MKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Bloc de jonction C.I. 2908485
-
MKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Bloc de jonction C.I. 2908472
-
MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 KMGY - Bloc de jonction C.I. 2890946
-
MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 KMGY - Bloc de jonction C.I. 2890959
-
FKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Bloc de jonction C.I. 2200319
-
FKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Bloc de jonction C.I. 2200320
-
FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 GY7035 - Bloc de jonction C.I. 2201128
-
FKDSO 2,5 HV/3-R 7,5 GY7035 - Bloc de jonction C.I. 2201129
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Connecteur mâle pour C.I. 1769087
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Connecteur pour C.I. 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Connecteur mâle pour C.I. 1773604
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Connecteur pour C.I. 2202344
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Connecteur pour C.I. 2200332
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - Connecteur pour C.I. 2199553
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - Embase de circuit imprimé 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY AU - Embase de circuit imprimé 1077608
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Embase de circuit imprimé 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Embase de circuit imprimé 1077614
-
ME FE-CONTACT - Contact de terre fonctionnel 2908294
-
ME MAX B-22,5 KMGY - Bouchon 2707929
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fibre optique 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fibre optique 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fibre optique 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fibre optique 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fibre optique 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fibre optique 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fibre optique 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Fibre optique 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Fibre optique 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Fibre optique 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Fibre optique 2202323
-
ME BUS FE CONTACT - Contact de terre fonctionnel 2278076
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fibre optique 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fibre optique 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fibre optique 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fibre optique 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Fibre optique 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Fibre optique 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Fibre optique 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Fibre optique 1071329
-
ME MF 17,5 - Base encliquetable 2908281
-
ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - Connecteur de bus sur rail DIN 2201732
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connecteur de bus sur rail DIN 2713722
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Connecteur de bus sur rail DIN 2201756
-
PCO 22,5-L KMGY - Connecteur de puissance 2201685
-
ME MAX TBUS BS KMGY - Bouchon 2199650
-
E/ME TBUS NS35 GY - Butée 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Connecteur mâle pour C.I. 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connecteur pour C.I. 1857919
-
PBR 42A BU - Connecteur transversal 2201916
-
PBR 42A GY - Connecteur transversal 2201917
-
PBR 42A RD - Connecteur transversal 2201915
-
ME-SAS - Collier de raccordement du blindage 2853899
-
CR MSTBO-G1 - Onglet de détrompage 2199618
Avantages
Montage facile
Disponible dans des largeurs de 6,2 mm ... 90 mm, extensible de manière modulaire
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance
Couvercle transparent pivotant
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem