ECS-P-122X169-L-UV1-1M12 - Plaque avant
2230005

Plaque avant de la gamme ECS, M12 SPEEDCONNEC femelle (1x), verrouillage par encliquetage. Indices de protection IP66/IP67/IP68/IP69 en cas de combinaison avec le boîtier correspondant. Coloris : noir (9005), largeur : 196 mm, hauteur : 34 mm, profondeur : 62 mm

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

La conception du boîtier permet le montage de circuits imprimés de différentes épaisseurs, pour une grande variété d'utilisations
Accessoires en option pour montage mural ou sur poteau
Connectique pour C.I. éprouvée
Protection intégrée contre les manipulations
Protection efficace de l'électronique des influences environnementales thermiques et mécaniques
Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur