ECS-B-122X169-S-UV1-NV
-
Boîtier électronique
2230003
Boîtier non ventilé de la famille ECS, verrouillage à vis. Indice de protection IP66/IP67/IP68/IP69 en cas de combinaison avec la plaque frontale correspondante. Couleur : noire (9005), largeur : 164 mm, hauteur : 176 mm, profondeur : 64 mm
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
Indice de protection | L'indication relative à la protection IP s'applique à la combinaison d'articles ECS-B-... en association avec un panneau avant non traité ECS-P...-B. |
Indice de protection | Lors de l'utilisation de plaques frontales à technologie de raccordement, la classe de protection IP de la technologie de raccordement indique la classe de protection de la solution complète. |
Recommandation | D'autres informations et des cotes détaillées sont disponibles dans la zone de téléchargement. |
Type de produit | Boîtier |
Type de boîtier | Boîtier pour applications extérieures |
Série de boîtiers | ECS |
Gamme de produits | ECS..122X..S.. |
Ouverture de ventilation disponible | non |
Compartiment de batterie | non |
Ventilation | non |
Dessin coté |
|
Largeur | 164 mm |
Hauteur | 176 mm |
Profondeur | 64 mm |
Conception de circuits imprimés | |
Épaisseur du C.I. | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Couleur (Boîtiers) | noir (RAL 9005) |
Matériau Boîtier | PC |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Qualité de surface | non traité |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 2000 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Accélération | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai au fil incandescent | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Température | 850 °C |
Temps d'action | 30 s |
Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Hauteur de chute | 50 cm |
Fréquence | 50 |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 50g |
Durée des chocs | 11 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Essai au brouillard salin | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Durée du contrôle | 96 h |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Spécification de contrôle | VDMA 24364:2018-05 |
Résultat | Essai réussi |
Indice de protection (code IP) | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Résultat degré de protection code IP | IP66/IP67 (1 m/30 min)/IP68 (2 m/24 h)/IP69/IP69K |
Conditions ambiantes | |
Code IP max. à atteindre | IP69 |
Code NEMA max. à atteindre | 6 |
Résistance aux chocs | IK08 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 100 °C |
Nombre de supports de circuits imprimés | 1 |
Epaisseur du C.I. | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Type de montage | Montage mural ou sur la face avant. Montage sur barre avec accessoires. |
Référence | 2230003 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 5 Unité(s) |
Clé de vente | ACFDAA |
Product key | ACFDAA |
GTIN | 4055626381374 |
Poids par pièce (emballage compris) | 260,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 258 g |
Numéro du tarif douanier | 84879090 |
Pays d'origine | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1M12 - Plaque avant 2230009
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2M12 - Plaque avant 2230010
-
ECS-P-122X169-S-UV1-CG - Plaque avant 2230011
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Plaque avant 1091841
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2RJ45 - Plaque avant 1143740
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1RJ45 - Plaque avant 1143761
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - Plaque avant 1143766
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1PRC5 - Plaque avant 1143768
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2PV - Plaque avant 1143769
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VC4AML2/6 - Plaque avant 1143770
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2PRC5 - Plaque avant 1143771
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VC3AML4/8 - Plaque avant 1143773
-
SF-TXH 20X100 - Tournevis 1200151
-
ECS-PCB - C.I. 1004300
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Collier serrant 3240820
-
HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Fibre optique 1082300
-
HS LCA-RGB-10X5-L - Feu de signalisation 1082299
-
HS LC-F-T6X3-150 - Fibre optique 1082301
-
SEALING PLUG 9X16 RD - Bouchon obturateur 1400259
-
PROT-M12 - Vis de fermeture 1680539
-
ECS-BL - Agrafe de sécurité 2230012
-
ECS-PM - Étrier de montage 2230013
Avantages
La conception du boîtier permet le montage de circuits imprimés de différentes épaisseurs, pour une grande variété d'utilisations
Accessoires en option pour montage mural ou sur poteau
Connectique pour C.I. éprouvée
Protection intégrée contre les manipulations
Protection efficace de l'électronique des influences environnementales thermiques et mécaniques
Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem