ME MAX 17,5 GEH-R CL G3-3 PGBU
-
Demi-coque de boîtier
2203941
Boîtier électronique sur rail DIN, Demi-coque de boîtier (à droite), design élancé, sans fente d'aération, largeur: 11,3 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 112,85 mm, coloris: bleu pigeon (similaire à RAL 5014), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage facile
Variabilité de la technologie de raccordement