ME MAX 17,5 F/SF-PLATE KMGY - Cadre inséparable
2203906

Boîtier électronique sur rail DIN, Cadre inséparable, largeur: 14,2 mm, hauteur: 59,6 mm, profondeur: 1 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage aisé, sans outil
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité