ICS-FE-CONTACT
-
Contact de terre fonctionnel
2203904
Terre de fonctionnement, pour boîtiers électroniques de la série ICS
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | Accessoires en option |
Recommandation | D'autres informations et des cotes détaillées sont disponibles dans la zone de téléchargement. |
Type de produit | Contact de terre |
Type de boîtier | Boîtier électronique sur rail DIN |
Série de boîtiers | ICS |
Gamme de produits | ICS |
Largeur | 7,1 mm |
Hauteur | 11 mm |
Profondeur | 7,34 mm |
Couleur | argenté |
Qualité de surface | étamé par trempage à chaud |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accélération | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Hauteur de chute | 50 cm |
Fréquence | 50 |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 15g |
Durée des chocs | 11 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 80 % |
Référence | 2203904 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | ACHAEZ |
Product key | ACHAEZ |
GTIN | 4055626466095 |
Poids par pièce (emballage compris) | 0,354 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 0,33 g |
Numéro du tarif douanier | 85369095 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
ICS25-B100X98-V-7035 - Embase du boîtier 2203881
-
ICS25-B100X98-V-5015 - Embase du boîtier 1072379
-
ICS25-B100X98-V-1018 - Embase du boîtier 1091366
-
ICS25-B100X98-O-9005 - Embase du boîtier 1105223
-
ICS25-B100X98-O-7035 - Embase du boîtier 1105221
-
ICS25-B100X120-V-9005 - Embase du boîtier 1072527
-
ICS25-B100X120-V-7035 - Embase du boîtier 2203884
-
ICS25-B100X120-O-9005 - Embase du boîtier 1355951
-
ICS25-B100X120-O-7035 - Embase du boîtier 1355945
-
ICS25-B100X120-O-5015 - Embase du boîtier 1355948
-
ICS25-B100X120-O-1018 - Embase du boîtier 1355954
-
ICS25-B122X98-O-1018 - Embase du boîtier 1355955
-
ICS25-B122X98-O-5015 - Embase du boîtier 1355949
-
ICS25-B122X98-O-7035 - Embase du boîtier 1355946
-
ICS25-B122X98-O-9005 - Embase du boîtier 1355952
-
ICS25-B122X98-V-5015 - Embase du boîtier 1072372
-
ICS25-B122X98-V-7035 - Embase du boîtier 2203885
-
ICS25-B122X98-V-9005 - Embase du boîtier 1072526
-
ICS50-B100X98-O-O-5015 - Embase du boîtier 1118656
-
ICS50-B100X98-O-O-9005 - Embase du boîtier 1118654
-
ICS50-B100X98-V-V-1018 - Embase du boîtier 1305039
-
ICS50-B100X98-V-V-5015 - Embase du boîtier 1076921
-
ICS50-B100X98-V-V-7035 - Embase du boîtier 1076998
-
ICS50-B100X98-V-V-9005 - Embase du boîtier 1076893
-
ICS50-B122X98-O-O-5015 - Embase du boîtier 1118652
-
ICS50-B122X98-O-O-7035 - Embase du boîtier 1118647
-
ICS50-B122X98-O-O-9005 - Embase du boîtier 1118643
-
ICS50-B122X98-V-V-5015 - Embase du boîtier 1076907
-
ICS50-B122X98-V-V-7035 - Embase du boîtier 1077064
-
ICS50-B122X98-V-V-9005 - Embase du boîtier 1076880
-
ICS25-B77X75-O-5015 - Embase du boîtier 1072454
-
ICS25-B77X75-O-9005 - Embase du boîtier 1072560
-
ICS25-B77X75-O-7035 - Embase du boîtier 2203876
-
ICS25-C100X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 2203882
-
ICS25-C100X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1072531
-
ICS25-C100X12-5015 - Partie supérieure du boîtier 1072378
-
ICS25-C100X12-1018 - Partie supérieure du boîtier 1099162
-
ICS25-C100X12-DKP-7035 - Partie supérieure du boîtier avec écran 1215686
-
ICS25-C100X12-DKP-9005 - Partie supérieure du boîtier avec écran 1524410
-
ICS25-TL100X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 2203883
-
ICS25-TL100X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1072528
-
ICS25-TL100X12-5015 - Partie supérieure du boîtier 1072377
-
ICS25-C122X12-5015 - Partie supérieure du boîtier 1072375
-
ICS25-C122X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1072525
-
ICS25-C122X12-DKP-7035 - Partie supérieure du boîtier avec écran 1215685
-
ICS25-C122X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 2203886
-
ICS25-TL122X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 2203887
-
ICS50-C100X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1076892
-
ICS50-C100X12-5015 - Partie supérieure du boîtier 1076919
-
ICS50-C100X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 1076995
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - Partie supérieure du boîtier avec écran tactile 1077656
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1 - Partie supérieure du boîtier avec écran tactile 1226370
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-1018 - Partie supérieure du boîtier avec écran tactile 1304990
-
ICS50-TL100X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1076882
-
ICS50-TL100X12-5015 - Partie supérieure du boîtier 1076913
-
ICS50-TL100X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 1076994
-
ICS50-TL100X12-1018 - Partie supérieure du boîtier 1308377
-
ICS50-TL122X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1076870
-
ICS50-C122X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1076876
-
ICS50-TL122X12-5015 - Partie supérieure du boîtier 1076903
-
ICS50-C122X12-5015 - Partie supérieure du boîtier 1076904
-
ICS50-TL122X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 1076991
-
ICS50-C122X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 1076992
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 - Partie supérieure du boîtier avec écran tactile 1357462
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - Partie supérieure du boîtier avec écran tactile 1525286
-
ICS25-TL77X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 1019570
-
ICS25-C77X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 1019703
-
ICS25-TL77X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1072555
-
ICS25-C77X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1072559
-
ICS25-TL77X12-5015 - Partie supérieure du boîtier 2203877
-
ICS25-F22V-7035 - Boîtier de raccordement 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Boîtier de raccordement 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Boîtier de raccordement 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Boîtier de raccordement 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Boîtier de raccordement 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Boîtier de raccordement 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Boîtier de raccordement 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Boîtier de raccordement 1287380
-
ICS25-F67V-9005 - Boîtier de raccordement 1287407
-
ICS25-F67V-7035 - Boîtier de raccordement 1287409
-
ICS25-F90V-9005 - Boîtier de raccordement 1287403
-
ICS25-F90V-7035 - Boîtier de raccordement 1287405
-
ICS25-F112V-9005 - Boîtier de raccordement 1287399
-
ICS25-F112V-7035 - Boîtier de raccordement 1287401
-
ICS25-F22S-7035 - Boîtier de raccordement 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Boîtier de raccordement 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Boîtier de raccordement 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Boîtier de raccordement 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Boîtier de raccordement 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Boîtier de raccordement 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Boîtier de raccordement 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Boîtier de raccordement 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Boîtier de raccordement 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Boîtier de raccordement 1287431
-
ICS25-F90S-7035 - Boîtier de raccordement 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - Boîtier de raccordement 1287415
-
ICS25-F112S-7035 - Boîtier de raccordement 1287413
-
ICS25-F22A-7035 - Boîtier de raccordement 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Boîtier de raccordement 1287369
-
ICS25-F22A6-9005 - Boîtier de raccordement 1287367
-
ICS25-F22A6-5015 - Boîtier de raccordement 1287368
-
ICS25-F22U-7035 - Boîtier de raccordement 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Boîtier de raccordement 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Boîtier de raccordement 1071629
-
ICS25-F22J-7035 - Boîtier de raccordement 2203895
-
ICS25-F22J-9005 - Boîtier de raccordement 1072501
-
ICS25-F22J-5015 - Boîtier de raccordement 1071641
-
ICS25-F22J-1018 - Boîtier de raccordement 1287378
-
ICS25-F45-2J-7035 - Boîtier de raccordement 1754070
-
ICS25-F22M12-7035 - Boîtier de raccordement 1558623
-
ICS25-F45-2M12-7035 - Boîtier de raccordement 1754086
-
ICS25-F45D9-7035 - Boîtier de raccordement 1053054
-
ICS25-F45D9-9005 - Boîtier de raccordement 1072500
-
ICS25-F45D9-5015 - Boîtier de raccordement 1071639
-
ICS25-F45D15-7035 - Boîtier de raccordement 2203896
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Connecteur coaxial pour C.I. 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Connecteur coaxial pour C.I. 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connecteurs pour C.I. USB 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Connecteurs pour C.I. USB 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connecteurs pour C.I. USB 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Connecteur pour C.I. RJ45 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Connecteur pour C.I. RJ45 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Connecteur D-SUB 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Connecteur D-SUB 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Connecteur D-SUB 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Connecteur D-SUB 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Bloc de jonction C.I. 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Bloc de jonction C.I. 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Bloc de jonction C.I. 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Bloc de jonction C.I. 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Bloc de jonction C.I. 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Bloc de jonction C.I. 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Bloc de jonction C.I. 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Bloc de jonction C.I. 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Bloc de jonction C.I. 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Bloc de jonction C.I. 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Bloc de jonction C.I. 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Bloc de jonction C.I. 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Bloc de jonction C.I. 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Bloc de jonction C.I. 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Bloc de jonction C.I. 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Bloc de jonction C.I. 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Bloc de jonction C.I. 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Bloc de jonction C.I. 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Bloc de jonction C.I. 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Bloc de jonction C.I. 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Bloc de jonction C.I. 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Bloc de jonction C.I. 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Bloc de jonction C.I. 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Bloc de jonction C.I. 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Bloc de jonction C.I. 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Bloc de jonction C.I. 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Bloc de jonction C.I. 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Bloc de jonction C.I. 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Bloc de jonction C.I. 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Bloc de jonction C.I. 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Bloc de jonction C.I. 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Bloc de jonction C.I. 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Embase de circuit imprimé 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Embase de circuit imprimé 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Embase de circuit imprimé 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Embase de circuit imprimé 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Embase de circuit imprimé 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Embase de circuit imprimé 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Embase de circuit imprimé 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Embase de circuit imprimé 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Embase de circuit imprimé 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Embase de circuit imprimé 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Embase de circuit imprimé 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Embase de circuit imprimé 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Embase de circuit imprimé 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Embase de circuit imprimé 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Embase de circuit imprimé 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Embase de circuit imprimé 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Embase de circuit imprimé 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - Connecteur de bus sur rail DIN 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Connecteur de bus sur rail DIN 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - Connecteur de bus sur rail DIN 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - Connecteur de bus sur rail DIN 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 1488806
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Connecteur pour C.I. 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Connecteur pour C.I. 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Connecteur pour C.I. 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Connecteur pour C.I. 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Connecteur pour C.I. 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Connecteur pour C.I. 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Connecteur pour C.I. 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Connecteur pour C.I. 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Connecteur pour C.I. 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - Connecteur pour C.I. 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Connecteur pour C.I. 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Connecteur pour C.I. 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Connecteur pour C.I. 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Connecteur pour C.I. 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Connecteur pour C.I. 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Connecteur pour C.I. 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Connecteur pour C.I. 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Connecteur pour C.I. 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Connecteur pour C.I. 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Connecteur pour C.I. 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Connecteur pour C.I. 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Connecteur pour C.I. 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Connecteur pour C.I. 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Connecteur pour C.I. 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Connecteur pour C.I. 1560994
-
ICE25-F45H-A1 - Dissipateur thermique 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Dissipateur thermique 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Dissipateur thermique 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Dissipateur thermique 1328715
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fibre optique 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fibre optique 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fibre optique 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fibre optique 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fibre optique 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Fibre optique 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fibre optique 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fibre optique 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Fibre optique 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Fibre optique 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Fibre optique 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Fibre optique 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Fibre optique 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Fibre optique 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Fibre optique 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fibre optique 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fibre optique 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Fibre optique 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fibre optique 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fibre optique 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Fibre optique 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Fibre optique 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Fibre optique 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Fibre optique 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Fibre optique 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Fibre optique 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Fibre optique 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Fibre optique 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Fibre optique 1474399
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Connecteur à ressort SMD blindé 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - Connecteur à ressort SMD blindé 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - Connecteur à ressort SMD blindé 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - Connecteur à ressort SMD blindé 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - Connecteur à ressort SMD blindé 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Connecteur mâle SMD blindé 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Connecteur mâle SMD blindé 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Connecteur mâle SMD blindé 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Connecteur mâle SMD blindé 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Connecteur mâle SMD blindé 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - Connecteurs femelles CMS 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - Connecteurs femelles CMS 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - Connecteurs femelles CMS 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - Connecteurs femelles CMS 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - Connecteurs femelles CMS 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Connecteurs mâles CMS 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Connecteurs mâles CMS 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Connecteurs mâles CMS 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Connecteurs mâles CMS 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Connecteurs mâles CMS 1154016
Avantages
Utilisation flexible grâce au système modulaire et à la modularité unique de la technique de raccordement
Raccordements standardisés de type RJ45, USB, D-SUB et prises d'antenne comme composants intégrables
Utilisation optimale de l’espace et adaptabilité de la conception, des couleurs et de l’impression
Connecteurs de bus sur rail DIN à huit pôles avec contacts parallèles et jusqu'à deux contacts série pour une communication de module à module simple
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem