ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S BK
-
Connecteur de bus sur rail DIN
2203852
Connecteur de bus sur rail DIN, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, 8 A (contacts parallèles) (Contacts série), tension de référence (III/2): 50 V, nombre de pôles: 5, gamme d'articles: TBUS5-22,5.., pas: 3,81 mm, montage: Montage sur rail DIN, verrouillage: sans, type de fixation: sans, Article à contacts plaqués or, connecteur pour bus pour liaison avec boîtiers électroniques
Informations détaillées concernant le produit
Recommandation | Matériau des plots de contact pour connecteurs de bus or galvanisé (or dur) |
Type de produit | Connecteur de bus sur rail DIN |
Gamme de produits | TBUS5-22,5.. |
Nombre de pôles | 5 |
Pas | 3,81 mm |
Propriétés | |
Intensité nominale IN | 8 A (contacts parallèles) |
Tension nominale UN | 50 V |
Résistance de contact | 4,4 mΩ |
Tension assignée (III/2) | 50 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 0,8 kV |
Tension de référence (II/2) | 50 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 0,5 kV |
Indication de matériau - contact | |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Qualité de surface | plaqué or |
Indication de matériau - boîtier | |
Coloris (Boîtiers) | noir (9005) |
Matériau isolant | PA |
Groupe d'isolant | I |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
indications sur les matériaux - connecteur mâle | |
Coloris () | () |
Pas | 3,81 mm |
Largeur [w] | 29,2 mm |
Hauteur [h] | 36,5 mm |
Longueur [l] | 20,45 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Forces d'enfichage et de retrait | |
Résultat | Essai réussi |
Nombre de cycles | 25 |
Force d'enfichage par pôle env. | 6 N |
Force de retrait par pôle env. | 5 N |
Utilisation des porte-contacts | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Porte-contacts utilisé Exigence >20 N |
Essai réussi |
Polarisation et détrompage | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle visuel | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle des dimensions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Résultat | Essai réussi |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accélération | 5g (60,1 Hz ... 500 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Essai de durée de vie | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer | 2,95 kV |
Résistance de passage R1 | 4,4 mΩ |
Résistance de passage R2 | 4,5 mΩ |
Nombre de cycles d'enfichage | 25 |
Contrôle climatique | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Sensibilité à la corrosion | 0,2 dm3 SO2 sur 300 dm3/40 °C/1 cycle |
Sensibilité à la chaleur | 100 °C/168 h |
Tension de tenue aux courants alternatifs | 1,39 kV |
Essai au fil incandescent | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Température | 850 °C |
Temps d'action | 30 s |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 15g |
Durée des chocs | 11 ms |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la courbe de derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Essai thermique | Groupe d'essais C | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Nombre de pôles testé | 5 |
Distances dans l'air et lignes de fuite | | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Groupe d'isolant | I |
Tension d'isolement assignée (III/2) | 50 V |
Tension de choc assignée (III/2) | 0,8 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2) | 0,2 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2) | 0,6 mm |
Tension d'isolement assignée (II/2) | 50 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 0,5 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2) | 0,2 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2) | 0,6 mm |
Référence | 2203852 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 500 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | ACHACA |
Product key | ACHACA |
GTIN | 4055626449074 |
Poids par pièce (emballage compris) | 5,256 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 5,25 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Montage compact sous le boîtier sur rail DIN
La conception du contact permet un encliquetage simple des modules électroniques
Alimentation en tension et communication sans câblage supplémentaire
Contacts parallèles et série pour la transmission efficace de signaux et de données
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem