HCS-C MAXI D-FIX 2,8 SECND
-
Kit de fixation
2203732
Jeu de fixation composé d'entretoises et de vis, pour l'écran sur un second PCB ou une plaque pour écran
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Convient pour les appareils portables mobiles
Intégration facile des écrans LCD et des claviers à membrane
Forme du boîtier ergonomique droite ou à gradins
Montage rapide grâce à la conception modulaire
Questions fréquemment posées
Quels sont les outils nécessaires pour assembler le boîtier portable ?
Un tournevis cruciforme PH 0 est nécessaire pour monter le HCS. Il se trouve dans la section « Accessoires » ou sous la référence 1212558. En cas de montage d'un écran supplémentaire, un embout Torx T6 est également nécessaire.