ME MAX 22,5 PLATE BUGY
-
Cadre inséparable
2203599
Boîtier électronique sur rail DIN, Cadre inséparable, largeur: 19,2 mm, hauteur: 73,6 mm, profondeur: 1 mm, coloris: gris bleu (similaire à RAL 7031)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage aisé, sans outil
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité