HCS-C MINI SEAL - Joint
2203575

Jeu de joints d'étanchéité sans compartiment pour batteries, composé d'un fond de joints et de joints toriques

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Convient pour les appareils portables mobiles
Intégration facile des écrans LCD et des claviers à membrane
Forme du boîtier ergonomique droite ou à gradins
Montage rapide grâce à la conception modulaire

Questions fréquemment posées


Quels sont les outils nécessaires pour assembler le boîtier portable ?

Un tournevis cruciforme PH 0 est nécessaire pour monter le HCS. Il se trouve dans la section « Accessoires » ou sous la référence 1212558. En cas de montage d'un écran supplémentaire, un embout Torx T6 est également nécessaire.