cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-19770427Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
Boîtier électronique, coloris: bleu gentiane ,Boîtier, Boîtier complet
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |