UCS SW 195-H 9005
-
Paroi latérale
2203382
Paroi latérale à utiliser avec les demi-coques de boîtiers dans les dimensions 237 x 195 mm et 195 x 145 mm ; épaisseur de paroi : 2 mm ; hauteur totale du boîtier : 67 mm ; matériau : polycarbonate ; couleur noire similaire à RAL 9005
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Les panneaux latéraux sont-ils utilisables dans plusieurs tailles de boîtiers ?
Les panneaux latéraux amovibles peuvent être utilisés dans des boîtiers de différentes tailles. La paroi latérale la plus longue d'un boîtier correspond à la paroi latérale la plus courte de la variante de taille immédiatement supérieure, et elle con... Voir plus
Les panneaux latéraux amovibles peuvent être utilisés dans des boîtiers de différentes tailles. La paroi latérale la plus longue d'un boîtier correspond à la paroi latérale la plus courte de la variante de taille immédiatement supérieure, et elle convient donc parfaitement à la poursuite de l'utilisation de parois latérales usinées en cas de besoin d'espace accru.
Voir moins