UCS SW 195-H 7035 - Paroi latérale
2203381

Paroi latérale à utiliser avec les demi-coques de boîtiers dans les dimensions 237 x 195 mm et 195 x 145 mm ; épaisseur de paroi : 2 mm ; hauteur totale du boîtier : 67 mm ; matériau : polycarbonate ; couleur gris clair similaire à RAL 7035

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Grande souplesse d'utilisation grâce à une structure de boîtier modulaire
Fixation des circuits imprimés flexible qui s'adapte presque à tout type de forme
Possibilités d'individualisation pratiques
Frais de logistique réduits du fait de la compatibilité de tous les composants

Questions fréquemment posées


Les panneaux latéraux sont-ils utilisables dans plusieurs tailles de boîtiers ?

Les panneaux latéraux amovibles peuvent être utilisés dans des boîtiers de différentes tailles. La paroi latérale la plus longue d'un boîtier correspond à la paroi latérale la plus courte de la variante de taille immédiatement supérieure, et elle con... Voir plus

Les panneaux latéraux amovibles peuvent être utilisés dans des boîtiers de différentes tailles. La paroi latérale la plus longue d'un boîtier correspond à la paroi latérale la plus courte de la variante de taille immédiatement supérieure, et elle convient donc parfaitement à la poursuite de l'utilisation de parois latérales usinées en cas de besoin d'espace accru.

Voir moins