UCS SW 87-H 7035
-
Paroi latérale
2203361
Paroi latérale à utiliser avec les demi-coques de boîtiers de dimension 125 x 87 mm ; épaisseur de paroi : 2 mm ; hauteur totale du boîtier : 67 mm ; matériau : polycarbonate ; couleur gris clair similaire à RAL 7035
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Les panneaux latéraux sont-ils utilisables dans plusieurs tailles de boîtiers ?
Les panneaux latéraux amovibles peuvent être utilisés dans des boîtiers de différentes tailles. La paroi latérale la plus longue d'un boîtier correspond à la paroi latérale la plus courte de la variante de taille immédiatement supérieure, et elle con... Voir plus
Les panneaux latéraux amovibles peuvent être utilisés dans des boîtiers de différentes tailles. La paroi latérale la plus longue d'un boîtier correspond à la paroi latérale la plus courte de la variante de taille immédiatement supérieure, et elle convient donc parfaitement à la poursuite de l'utilisation de parois latérales usinées en cas de besoin d'espace accru.
Voir moinsLe boîtier UCS peut-il être usiné mécaniquement ?
Grâce à la structure modulaire, les différents composants que sont par exemple les parois latérales sont facilement usinables mécaniquement. Il en va de même pour les demi-coques.... Voir plus
Grâce à la structure modulaire, les différents composants que sont par exemple les parois latérales sont facilement usinables mécaniquement. Il en va de même pour les demi-coques.
Voir moins