UCS HH 125-87 7035 - Demi-coque de boîtier
2203349

Boîtier demi-coque servant à monter un boîtier UCS de dimension 125 x 87 mm ; matériau polycarbonate ; couleur gris clair semblable à RAL 7035

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Grande souplesse d'utilisation grâce à une structure de boîtier modulaire
Fixation des circuits imprimés flexible qui s'adapte presque à tout type de forme
Possibilités d'individualisation pratiques
Frais de logistique réduits du fait de la compatibilité de tous les composants

Questions fréquemment posées


Quelle assistance offre Phoenix Contact dans le domaine de la gestion de la dissipation thermique ?

video thumbnail of faq answer

Phoenix Contact vous soutient avec des valeurs indiquées dans le catalogue, des simulations en ligne, des conseils personnalisés incluant des services de simulation et des dissipateurs thermiques (personnalisables).... Voir plus

Phoenix Contact vous soutient avec des valeurs indiquées dans le catalogue, des simulations en ligne, des conseils personnalisés incluant des services de simulation et des dissipateurs thermiques (personnalisables).

Voir moins

Pour quelles familles de boîtiers des dissipateurs thermiques sont-ils disponibles ?

Actuellement, des dissipateurs thermiques sont disponibles pour l'ICS (Industrial Case System) et l'UCS (Universal Case System).... Voir plus

Actuellement, des dissipateurs thermiques sont disponibles pour l'ICS (Industrial Case System) et l'UCS (Universal Case System).

Voir moins

Comment le transfert de chaleur entre le point chaud et le dissipateur thermique est-il réalisé ?

Le composant qui s'échauffe fortement (le point chaud) est relié au dissipateur thermique par un matériau thermiquement conducteur (TIM). Dans le cas du système de boîtier UCS, des dissipateurs intégrés en option permettent en outre de couvrir de plu... Voir plus

Le composant qui s'échauffe fortement (le point chaud) est relié au dissipateur thermique par un matériau thermiquement conducteur (TIM). Dans le cas du système de boîtier UCS, des dissipateurs intégrés en option permettent en outre de couvrir de plus grandes distances entre le composant à refroidir et le dissipateur thermique.

Voir moins

Comment les composants de hauteur et de taille différentes sont-ils reliés le mieux possible au dissipateur thermique ?

La connexion thermique optimale est réalisée par une adaptation individuelle du dissipateur thermique. En règle générale, elle demande un fraisage sur le dissipateur thermique.... Voir plus

La connexion thermique optimale est réalisée par une adaptation individuelle du dissipateur thermique. En règle générale, elle demande un fraisage sur le dissipateur thermique.

Voir moins

Quelle est l'influence de l'échauffement sur la fiabilité d'un appareil ?

La température maximum a la plus grande influence sur la fiabilité et la durée de vie de votre appareil. Si la température augmente de 10 °C, le taux de défaillance double.... Voir plus

La température maximum a la plus grande influence sur la fiabilité et la durée de vie de votre appareil. Si la température augmente de 10 °C, le taux de défaillance double.

Voir moins

Quels sont les facteurs qui influencent la température dans le boîtier ?

Des composants petits et puissants, des débits de données élevés, de la poussière voire une ventilation insuffisante du boîtier sont autant de raisons pouvant expliquer une différence de température importante par rapport à l'environnement.... Voir plus

Des composants petits et puissants, des débits de données élevés, de la poussière voire une ventilation insuffisante du boîtier sont autant de raisons pouvant expliquer une différence de température importante par rapport à l'environnement.

Voir moins

Quelles informations les diagrammes de dissipation de puissance fournissent-ils ?

Les graphiques des diagrammes indiquent la puissance que les composants peuvent fournir dans les différents boîtiers afin de ne pas dépasser une certaine différence de température avec l'environnement. La pente des droites décrit la conductance therm... Voir plus

Les graphiques des diagrammes indiquent la puissance que les composants peuvent fournir dans les différents boîtiers afin de ne pas dépasser une certaine différence de température avec l'environnement. La pente des droites décrit la conductance thermique du système. Les cas représentés se distinguent, d'une part par un échauffement de toute la surface et un échauffement d'un point chaud de 20 x 20 mm et, d'autre part, par un circuit imprimé monté dans le boîtier et un circuit imprimé sans boîtier.

Voir moins

Comment les dissipateurs thermiques permettent-ils d'évacuer la chaleur produite ?

video thumbnail of faq answer

Les dissipateurs thermiques intégrés de Phoenix Contact évacuent la chaleur du point chaud par conduction thermique, via le matériau thermo-conducteur (TIM). Le dissipateur thermique libère cette chaleur dans l'environnement sous la forme d'énergie r... Voir plus

Les dissipateurs thermiques intégrés de Phoenix Contact évacuent la chaleur du point chaud par conduction thermique, via le matériau thermo-conducteur (TIM). Le dissipateur thermique libère cette chaleur dans l'environnement sous la forme d'énergie rayonnante et par convection entre les ailettes. L'effet de cheminée est utilisé, dans lequel l'air réchauffé monte et entraîne l'air froid.

Voir moins

Quelles sont les autres possibilités d'optimisation thermique ?

Il suffit souvent de réorganiser les points chauds ou d'aménager des fentes d'aération. Une simulation des conditions thermiques permet de déterminer l'option la plus appropriée.... Voir plus

Il suffit souvent de réorganiser les points chauds ou d'aménager des fentes d'aération. Une simulation des conditions thermiques permet de déterminer l'option la plus appropriée.

Voir moins

Est-il également possible d'intégrer des écrans dans le boîtier UCS ?

Oui, le système est également très souple sur ce point. Des solutions prêtes à l'emploi et des kits préparés pour l'installation sont déjà disponibles. Des aménagements individuels sont possibles, dans le principe.... Voir plus

Oui, le système est également très souple sur ce point. Des solutions prêtes à l'emploi et des kits préparés pour l'installation sont déjà disponibles. Des aménagements individuels sont possibles, dans le principe.

Voir moins

Quelles sont les possibilités de dissipation de la chaleur offertes par le boîtier UCS ?

Il existe différentes possibilités : l'une des possibilités d'évacuation de la chaleur consiste à traiter les parois latérales conformément à vos spécifications. Cela vaut bien sûr aussi pour les parois latérales en aluminium. Des dissipateurs thermi... Voir plus

Il existe différentes possibilités : l'une des possibilités d'évacuation de la chaleur consiste à traiter les parois latérales conformément à vos spécifications. Cela vaut bien sûr aussi pour les parois latérales en aluminium. Des dissipateurs thermiques pour la demi-coque et les parois latérales sont également disponibles pour les dissipations exigeantes. Les points chauds peuvent être parfaitement intégrés via des écarteurs de chaleur adaptables.

Voir moins

Est-il possible d'utiliser aussi des claviers à membrane dans le boîtier UCS ?

Le boîtier UCS peut être équipé de claviers à membrane personnalisés. Notre centre de services vous aide pour cette opération. Pour ce faire, saisissez le code web #0685 dans le champ de recherche de notre site web et utilisez le formulaire de contac... Voir plus

Le boîtier UCS peut être équipé de claviers à membrane personnalisés. Notre centre de services vous aide pour cette opération. Pour ce faire, saisissez le code web #0685 dans le champ de recherche de notre site web et utilisez le formulaire de contact.

Voir moins

Puis-je personnaliser ma variante UCS ?

Oui, c'est possible directement dès l'entrepôt. Profitez de la possibilité de combiner individuellement les différents éléments du portefeuille. Cela est possible très facilement en utilisant le configurateur. Pour accéder à celui-ci, entrez le code ... Voir plus

Oui, c'est possible directement dès l'entrepôt. Profitez de la possibilité de combiner individuellement les différents éléments du portefeuille. Cela est possible très facilement en utilisant le configurateur. Pour accéder à celui-ci, entrez le code web #0512 dans le champ de recherche de notre site web. Notre centre de service est à votre disposition si vous souhaitez pousser la personnalisation plus loin. Pour ce faire, saisissez le code web #0685 et utilisez le formulaire de contact.

Voir moins

Le boîtier UCS peut-il être usiné mécaniquement ?

Grâce à la structure modulaire, les différents composants que sont par exemple les parois latérales sont facilement usinables mécaniquement. Il en va de même pour les demi-coques.... Voir plus

Grâce à la structure modulaire, les différents composants que sont par exemple les parois latérales sont facilement usinables mécaniquement. Il en va de même pour les demi-coques.

Voir moins