DCS 5,7 L 1F R W C 7035 - Boîtier électronique
2203176

Boîtier d'affichage 5,7", gris clair, composé de deux demi-coques, de vis, fenêtre à gauche. Façade d'une profondeur de 1,1 mm, surface de clavier en creux à droite pour l'installation murale

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Boîtier d'écran pour pupitres de commande mobiles ou fixes
Intégration des écrans TFT et des claviers à membrane
Indice de protection jusqu'à IP54
Plastique ABS résistant aux chocs
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94

Questions fréquemment posées


Quel indice de protection IP puis-je obtenir avec les supports d'écran DCS ?

Utilisé avec les accessoires, le DCS a au maximum l'indice de protection IP54. Cela signifie qu'une protection complète contre les contacts accidentels existe. En outre, votre électronique est protégée de la poussière en quantité dommageable et des p... Voir plus

Utilisé avec les accessoires, le DCS a au maximum l'indice de protection IP54. Cela signifie qu'une protection complète contre les contacts accidentels existe. En outre, votre électronique est protégée de la poussière en quantité dommageable et des projections d'eau sur tous les côtés. Sélectionnez pour cela le joint « DCS … Seal » dans les accessoires.

Voir moins

Comment fixer l'écran dans le boîtier ?

Les kits de fixation permettent de monter les écrans sans trop de difficultés. Les kits de fixation se trouvent dans la rubrique « Accessoires ». Vous pouvez aussi composer simplement votre boîtier dans le configurateur. Ce dernier vous indiquera le ... Voir plus

Les kits de fixation permettent de monter les écrans sans trop de difficultés. Les kits de fixation se trouvent dans la rubrique « Accessoires ». Vous pouvez aussi composer simplement votre boîtier dans le configurateur. Ce dernier vous indiquera le kit de fixation approprié. Pour trouver le configurateur, entrez simplement le code web #0512 dans le champ de recherche de notre site.

Voir moins

Puis-je faire ajouter des découpes personnalisées dans le support d'écran DCS ?

Oui, des évidements et autres personnalisations sont possibles. Notre centre de service est à votre disposition. Entrez pour cela le code web #0685 dans le champ de recherche de notre site et utilisez le formulaire de contact.


Existe-t-il d'autres écrans, par exemple des écrans tactiles ?

Oui, d'autres écrans sont disponibles sur demande.


Quelle technologie de raccordement est utilisable dans le support d'écran ?

Le support d'écran offre une place suffisante pour une technologie de raccordement complète. Des connecteurs SPE aux connecteurs femelles RJ45 classiques, en passant par les connecteurs SAC, il est possible d'intégrer nombre de technologies de raccor... Voir plus

Le support d'écran offre une place suffisante pour une technologie de raccordement complète. Des connecteurs SPE aux connecteurs femelles RJ45 classiques, en passant par les connecteurs SAC, il est possible d'intégrer nombre de technologies de raccordement différentes. Il vous suffit de contacter notre centre de service pour obtenir les informations nécessaires. Entrez pour cela le code web #0685 dans le champ de recherche de notre site et utilisez le formulaire de contact.

Voir moins

Quels sont les outils nécessaires à l'assemblage du support d'écran ?

Un tournevis cruciforme PH 0 est nécessaire pour monter le DCS. Il se trouve dans la section « Accessoires » ou sous la référence 1212558.