HCS-C MINI 1 9V C C 7035
-
Boîtier électronique
2203149
Boîtier portable C-Mini gris clair, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux et de vis. Façade d'une profondeur de 1,1 mm, fermée, ouverture du compartiment des piles depuis la fente du clavier et contacts de batterie, pour bloc 9 V
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Comment fixer l'écran dans le boîtier ?
Les kits de fixation permettent de monter les écrans sans trop de difficultés. Les kits de fixation se trouvent dans la rubrique « Accessoires ». Vous pouvez aussi composer simplement votre boîtier dans le configurateur. Ce dernier vous indiquera le ... Voir plus
Les kits de fixation permettent de monter les écrans sans trop de difficultés. Les kits de fixation se trouvent dans la rubrique « Accessoires ». Vous pouvez aussi composer simplement votre boîtier dans le configurateur. Ce dernier vous indiquera le kit de fixation approprié. Pour trouver le configurateur, entrez simplement le code web #0512 dans le champ de recherche de notre site.
Voir moinsPuis-je faire insérer des découpes personnalisées dans le boîtier portable ?
Oui, des évidements et autres personnalisations sont possibles. Notre centre de service est à votre disposition. Entrez pour cela le code web #0685 dans le champ de recherche de notre site et utilisez le formulaire de contact.
Puis-je faire personnaliser le clavier à membrane ?
Oui, les claviers à membrane peuvent être personnalisés via notre configurateur. Pour accéder à celui-ci, entrez le code web #0512 dans le champ de recherche de notre site. Ou bien faites appel à notre centre de service, qui est lui aussi à votre dis... Voir plus
Oui, les claviers à membrane peuvent être personnalisés via notre configurateur. Pour accéder à celui-ci, entrez le code web #0512 dans le champ de recherche de notre site. Ou bien faites appel à notre centre de service, qui est lui aussi à votre disposition. Entrez pour cela le code web #0685 dans le champ de recherche de notre site et utilisez le formulaire de contact.
Voir moinsLe boîtier portable est-il aussi équipé d'une protection contre les chocs ?
Oui, des housses anti-choc sont disponibles sur demande.
Quels sont les outils nécessaires pour assembler le boîtier portable ?
Un tournevis cruciforme PH 0 est nécessaire pour monter le HCS. Il se trouve dans la section « Accessoires » ou sous la référence 1212558. En cas de montage d'un écran supplémentaire, un embout Torx T6 est également nécessaire.
Quelle technologie de raccordement peut-on utiliser dans le boîtier portable ?
Grâce aux caches frontaux, le boîtier portable offre une place importante qui permet une technologie de raccordement importante. Des connecteurs SPE aux connecteurs femelles RJ45 classiques, en passant par les connecteurs SAC, il est possible d'intég... Voir plus
Grâce aux caches frontaux, le boîtier portable offre une place importante qui permet une technologie de raccordement importante. Des connecteurs SPE aux connecteurs femelles RJ45 classiques, en passant par les connecteurs SAC, il est possible d'intégrer de nombreuses technologies de raccordement différentes. Contactez simplement notre centre de service pour obtenir les informations nécessaires. Entrez pour cela le code web #0685 dans le champ de recherche de notre site et utilisez le formulaire de contact.
Voir moins