HCS-T MICRO 1 C 1 1 7035 - Boîtier électronique
2203125

Boîtier portable T-Micro gris clair, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux avec vis, façade d'une profondeur de 1,1 mm, fermée

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Convient pour les appareils portables mobiles
Intégration facile des écrans LCD et des claviers à membrane
Forme du boîtier ergonomique droite ou à gradins
Montage rapide grâce à la conception modulaire

Questions fréquemment posées


Quel indice de protection IP puis-je atteindre avec les boîtiers portatifs HCS ?

Le HCS a l'indice de protection IP54 lorsqu'il est utilisé avec les accessoires. Cela signifie qu'une protection complète contre les contacts accidentels existe. En outre, votre électronique est protégée de la poussière en quantité dommageable et des... Voir plus

Le HCS a l'indice de protection IP54 lorsqu'il est utilisé avec les accessoires. Cela signifie qu'une protection complète contre les contacts accidentels existe. En outre, votre électronique est protégée de la poussière en quantité dommageable et des projections d'eau sur tous les côtés. Sélectionnez pour cela le joint (HCS ... Seal) dans les Accessoires.

Voir moins

Puis-je faire insérer des découpes personnalisées dans le boîtier portable ?

Oui, des évidements et autres personnalisations sont possibles. Notre centre de service est à votre disposition. Entrez pour cela le code web #0685 dans le champ de recherche de notre site et utilisez le formulaire de contact.


Le boîtier portable est-il aussi équipé d'une protection contre les chocs ?

Oui, des housses anti-choc sont disponibles sur demande.


Quels sont les outils nécessaires pour assembler le boîtier portable ?

Un tournevis cruciforme PH 0 est nécessaire pour monter le HCS. Il se trouve dans la section « Accessoires » ou sous la référence 1212558. En cas de montage d'un écran supplémentaire, un embout Torx T6 est également nécessaire.


Quelle technologie de raccordement peut-on utiliser dans le boîtier portable ?

Grâce aux caches frontaux, le boîtier portable offre une place importante qui permet une technologie de raccordement importante. Des connecteurs SPE aux connecteurs femelles RJ45 classiques, en passant par les connecteurs SAC, il est possible d'intég... Voir plus

Grâce aux caches frontaux, le boîtier portable offre une place importante qui permet une technologie de raccordement importante. Des connecteurs SPE aux connecteurs femelles RJ45 classiques, en passant par les connecteurs SAC, il est possible d'intégrer de nombreuses technologies de raccordement différentes. Contactez simplement notre centre de service pour obtenir les informations nécessaires. Entrez pour cela le code web #0685 dans le champ de recherche de notre site et utilisez le formulaire de contact.

Voir moins