ME PLC 40 CL BK - Module de raccordement en façade
2202723

Boîtier électronique sur rail DIN, Couvercle universel, largeur: 39,7 mm, hauteur: 129,7 mm, profondeur: 47 mm, coloris: noir (similaire à RAL 9005)

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Montage sans outil
Disponible avec une largeur de 40 mm
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance