ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier
2202663

Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, avec fentes d'aération, largeur: 37,89 mm, hauteur: 120,6 mm, profondeur: 64,3 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 5 ou 8

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Montage aisé, sans outil
Connecteurs de bus sur rail DIN optionnels, pour une communication de module à module aisée
Principe Lock and Release pour verrouillage automatique et déverrouillage intuitif des connecteurs du raccordement frontal
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité
Davantage de flexibilité : combinaison avec boîtiers électroniques de la gamme ICS via les connecteurs de bus sur rail DIN