ME-IO 18,8 LC 10U 7035
-
Capot de boîtier
2202626
Boîtier électronique sur rail DIN, 10U design en L, Capot, largeur: 20,94 mm, hauteur: 114,1 mm, profondeur: 30,1 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage sans outil
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité
Usinage mécanique possible pour la technologie de raccordement spécifique à l'application
Caches pour faces avant d'appareil complètement fermées