ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035
-
Capot de boîtier
2202582
Boîtier électronique sur rail DIN, 2U pour couvercle de repérage, Capot, largeur: 18,9 mm, hauteur: 21,9 mm, profondeur: 26 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
Type de produit | Partie supérieure du boîtier |
Type de boîtier | Boîtier électronique sur rail DIN |
Série de boîtiers | ME-IO |
Gamme de produits | ME-IO 18,8 |
Ouverture de ventilation disponible | non |
Largeur | 18,9 mm |
Hauteur | 21,9 mm |
Profondeur | 26 mm |
Couleur (Partie supérieure du boîtier) | gris clair (RAL 7035) |
Matériau Partie supérieure du boîtier | PA |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Qualité de surface | non traité |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accélération | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai au fil incandescent | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Température | 850 °C |
Temps d'action | 30 s |
Résistance à la chaleur/essai à la bille | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Température | 125 °C |
Durée du contrôle | 1 h |
Force | 20 N |
Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Hauteur de chute | 50 cm |
Fréquence | 50 |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 15g |
Durée des chocs | 11 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Spécification de contrôle | VDMA 24364:2018-05 |
Indice de protection (code IP) | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Conditions ambiantes | |
Code IP max. à atteindre | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 80 % |
Type de montage | Verrouillage sur la partie inférieure du boîtier |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Type de reconditionnement | Carton |
Référence | 2202582 |
Conditionnement | 30 Unité(s) |
Commande minimum | 30 Unité(s) |
Clé de vente | ACHEBB |
Product key | ACHEBB |
GTIN | 4055626146232 |
Poids par pièce (emballage compris) | 2,935 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 2,79 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 5015 - Embase du boîtier 1248491
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 5015 - Embase du boîtier 1486138
-
ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Embase du boîtier 2201809
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier 2202506
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier 2202507
-
ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier 2202663
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7016 - Embase du boîtier 1209245
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier 2202664
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier 1103440
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 1018 - Embase du boîtier 1149170
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 1018 - Embase du boîtier 1103437
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier 1103438
-
ME-IO 56,4 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier 1159013
-
ME-IO 75,2 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier 1158981
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier 1458283
-
ME-IO 75,2 EB/FE4 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier 1458284
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 5015 - Embase du boîtier 1486139
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 1018 - Embase du boîtier 1103435
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier 1103436
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 1018 - Embase du boîtier 1158975
-
ME-IO 75,2 LEB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier 1158978
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier 1158982
-
ME-IO 37,6 LEB PROCESSED - Embase du boîtier 1726226
-
ME-IO 75,2 LEB PROCESSED - Embase du boîtier 1726222
-
ME-IO 37,6 LB PROCESSED - Embase du boîtier 1726227
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 1018 - Embase du boîtier 1248492
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 5015 - Embase du boîtier 1248494
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier 2202618
-
ME-IO 37,6 LB/FE 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier 2202619
-
ME-IO 75,2 LB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier 2202620
-
ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier 2202621
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fibre optique 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fibre optique 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Fibre optique 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fibre optique 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fibre optique 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Fibre optique 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Fibre optique 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Fibre optique 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Fibre optique 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Fibre optique 1071329
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - Connecteur pour C.I. RJ45 1149874
-
SPE-T1-STRM-90 - Connecteurs pour circuits imprimés du dispositif de protection sensible 1163797
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - Connecteurs pour C.I. USB 1332643
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Connecteurs pour C.I. USB 1332634
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Connecteur coaxial pour C.I. 1340151
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - Connecteur à ressort SMD blindé 1043682
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Connecteur mâle SMD blindé 1154119
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 - Connecteur à ressort SMD blindé 1053614
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Connecteur mâle SMD blindé 1154120
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - Connecteur à ressort SMD blindé 1043683
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Connecteur mâle SMD blindé 1154121
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - Connecteur à ressort SMD blindé 1043684
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Connecteur mâle SMD blindé 1154122
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - Connecteur à ressort SMD blindé 1043685
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Connecteur mâle SMD blindé 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 7,85 - Connecteurs femelles CMS 1061580
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Connecteurs mâles CMS 1154012
-
FP 0,8/ 20-FV 7,85 - Connecteurs femelles CMS 1061583
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Connecteurs mâles CMS 1154013
-
FP 0,8/ 32-FV 7,85 - Connecteurs femelles CMS 1061584
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Connecteurs mâles CMS 1154014
-
FP 0,8/ 52-FV 7,85 - Connecteurs femelles CMS 1061585
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Connecteurs mâles CMS 1154015
-
FP 0,8/ 80-FV 7,85 - Connecteurs femelles CMS 1061586
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Connecteurs mâles CMS 1154016
-
HSCH 1,5-3U/18 9005 - Embase de circuit imprimé 2202232
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 - Embase de circuit imprimé 2202233
-
HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - Embase de circuit imprimé 2203408
-
HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - Embase de circuit imprimé 2203409
-
HSCH 2,5-2U-2220 THR 9005 - Embase de circuit imprimé 1091994
-
HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - Embase de circuit imprimé 1091997
-
HSCH 2,5-2U-TTTT THR 9005 - Embase de circuit imprimé 1091998
-
HSCH 2,5-3U-TT22TT 9005 - Embase de circuit imprimé 1548074
-
HSCH 2,5-2U-0222 9005 - Embase de circuit imprimé 1720508
-
HSCH 2,5-2U-2002 9005 - Embase de circuit imprimé 1734745
-
HSCH 2,5-2U-0022 9005 - Embase de circuit imprimé 1734746
-
HSCH 2,5-2U-0202 9005 - Embase de circuit imprimé 1734747
-
HSCH 2,5-3U/12 9005 - Embase de circuit imprimé 2201788
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Embase de circuit imprimé 2201789
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - Embase de circuit imprimé 2201790
-
HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Embase de circuit imprimé 2201792
-
HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - Embase de circuit imprimé 2203405
-
HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - Embase de circuit imprimé 2203406
-
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - Embase de circuit imprimé 2203783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - Connecteur pour C.I. 1064546
-
HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - Connecteur pour C.I. 1064547
-
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - Connecteur pour C.I. 1064548
-
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - Connecteur pour C.I. 1064549
-
HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - Connecteur pour C.I. 1100022
-
HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - Connecteur pour C.I. 1106783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - Connecteur pour C.I. 1205101
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - Connecteur pour C.I. 1209687
-
HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - Connecteur pour C.I. 1326553
-
HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - Connecteur pour C.I. 1344448
-
HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - Connecteur pour C.I. 1344449
-
HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - Connecteur pour C.I. 1344923
-
HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - Connecteur pour C.I. 1376979
-
HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - Connecteur pour C.I. 1495033
-
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - Connecteur pour C.I. 1510185
-
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - Connecteur pour C.I. 1510186
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - Connecteur pour C.I. 2202234
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - Connecteur pour C.I. 2202609
-
HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - Connecteur pour C.I. 2203603
-
HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - Connecteur pour C.I. 2203604
-
HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - Connecteur pour C.I. 1037429
-
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - Connecteur pour C.I. 1081099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - Connecteur pour C.I. 1081107
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - Connecteur pour C.I. 1111838
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - Connecteur pour C.I. 1111839
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - Connecteur pour C.I. 1135246
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - Bouchon 1205130
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - Connecteur pour C.I. 1209685
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - Connecteur pour C.I. 1211074
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-9005 - Connecteur pour C.I. 1211075
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - Connecteur pour C.I. 1487511
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - Connecteur pour C.I. 1497099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Connecteur pour C.I. 2201780
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - Connecteur pour C.I. 2201781
-
HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - Connecteur pour C.I. 2201782
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - Connecteur pour C.I. 2202567
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - Connecteur pour C.I. 2202568
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - Connecteur pour C.I. 2202569
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - Connecteur pour C.I. 2202570
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - Connecteur pour C.I. 2202571
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - Connecteur pour C.I. 2202572
-
HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - Connecteur pour C.I. 2202605
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - Connecteur pour C.I. 2202606
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - Connecteur pour C.I. 2202607
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - Connecteur pour C.I. 2202608
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - Bouchon 2202610
-
HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - Connecteur pour C.I. 2203192
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - Connecteur pour C.I. 2203194
-
HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - Connecteur pour C.I. 2203195
-
HSCP-CB 2U-7035 - Pince de fixation 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Pince de fixation 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Pince de fixation 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Pince de fixation 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Pince de fixation 1037100
-
DFC T 2,4 QVGA S 7035 - Ecran 2203537
-
DFC T 2,4 QVGA S 1018 - Ecran 2203538
-
DFC T 2,4 QVGA S 5015 - Ecran 2203539
-
ME BUS FE CONTACT - Contact de terre fonctionnel 2278076
-
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - Base encliquetable 2201812
-
ME-IO HS 18,8 B AL - Dissipateur thermique 1726191
-
ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE - Dissipateur thermique 1726193
-
SHS M2,5X6 TX8 - Jeu de vis 1756991
-
HSC-LR SP - Ressort 2202599
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Bouchon 2202635
-
ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Bouchon 1426876
-
ME-IO 18,8 F-LR 5015 - Bouchon 1493575
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - Bouchon 2203224
-
CP-DMC 1,5 NAT - Languette de détrompage 1790647
-
EMT (80X15,5)R - Etiquette enfichable 0804286
-
ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - Couvercle de repérage 2202627
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Accessoires 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Capot de boîtier 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - Capot de boîtier 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 5015 - Capot de boîtier 1493572
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - Capot de boîtier 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - Capot de boîtier 2202626
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - Connecteur de bus sur rail DIN 2201813
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - Connecteur de bus sur rail DIN 2202549
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 2202396
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 2202399
-
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 2202403
-
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 1140958
-
TBUS8-18,8-BRIDGE-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 1387014
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 1488806
-
HSC-LR 3U KIT 2003 - Verrouillage 2201797
-
HSC-LR 3U KIT 1018 - Verrouillage 1090366
-
HSC-LR 3U KIT 3001 - Verrouillage 1090361
-
HSC-LR 3U KIT 7035 - Verrouillage 1326357
-
HSC-LR 3U KIT 9005 - Verrouillage 1090356
-
HSC-LR 3U KIT 9010 - Verrouillage 1090351
-
HSC-LR 5U KIT 2003 - Verrouillage 2201796
-
HSC-LR 5U KIT 3001 - Verrouillage 1090362
-
HSC-LR 5U KIT 5015 - Verrouillage 1083384
-
HSC-LR 5U KIT 9005 - Verrouillage 1090358
-
HSC-LR 5U KIT 9010 - Verrouillage 1090352
-
HSC-LR 7U KIT 2003 - Verrouillage 2201795
-
HSC-LR 7U KIT 1018 - Verrouillage 1090368
-
HSC-LR 7U KIT 3001 - Verrouillage 1090363
-
HSC-LR 7U KIT 6021 - Verrouillage 1142183
-
HSC-LR 7U KIT 9005 - Verrouillage 1090359
-
HSC-LR 7U KIT 9010 - Verrouillage 1090353
Avantages
Montage sans outil
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité
Usinage mécanique possible pour la technologie de raccordement spécifique à l'application
Caches pour faces avant d'appareil complètement fermées
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem