ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Capot de boîtier
2202581

Boîtier électronique sur rail DIN, 2U pour couvercle de repérage, Capot, largeur: 18,9 mm, hauteur: 21,9 mm, profondeur: 26 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Montage sans outil
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité
Usinage mécanique possible pour la technologie de raccordement spécifique à l'application
Caches pour faces avant d'appareil complètement fermées