UM108-SEFE/L KMGY - Elément latéral
2202457

Elément latéral avec pied, 5 mm de largeur (à gauche), à monter sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5, largeur de circuit imprimé : 107,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Montage facile
Formes et dimensions flexibles
Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier