ME MAX B-22,5 GY7016 - Bouchon
2202216

Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés, largeur: 20 mm, hauteur: 21,6 mm, profondeur: 8,1 mm, coloris: gris anthracite (similaire à RAL 7016)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage aisé, sans outil
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité