ME MAX GEH-L G 2-2 GY7016 - Demi-coque de boîtier
2202184

Boîtier électronique sur rail DIN, Demi-coque de boîtier (à gauche), design élancé, largeur: 6,3 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 112,85 mm, coloris: gris anthracite (similaire à RAL 7016)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage facile
Variabilité de la technologie de raccordement