ME B-12,5 MSTBO BU VPE100
-
Bouchon
2202171
Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés (MSTBO), largeur: 10 mm, hauteur: 19,06 mm, profondeur: 12,29 mm, coloris: bleu (similaire à RAL 5015)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage aisé, sans outil
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94