ME MAX 22,5 PLATE GY - Cadre inséparable
2202163

Boîtier électronique sur rail DIN, Cadre inséparable, largeur: 19,2 mm, hauteur: 73,6 mm, profondeur: 1 mm, coloris: gris (similaire à RAL 7042)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage aisé, sans outil
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité