ME MAX GEH-L G 3-3 GY
-
Demi-coque de boîtier
2202158
Boîtier électronique sur rail DIN, Demi-coque de boîtier (à gauche), design élancé, sans fente d'aération, largeur: 6,3 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 112,85 mm, coloris: gris (similaire à RAL 7042), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage facile
Variabilité de la technologie de raccordement