ME MAX 22,5 GEH-R G 3-3 KMGY - Demi-coque de boîtier
2202155

Boîtier électronique sur rail DIN, Demi-coque de boîtier (à droite), design élancé, largeur: 16,3 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 112,85 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage facile
Variabilité de la technologie de raccordement