HC-ALU 6-100,5 PROFIL 40 - Boîtier électronique
2202073

Boîtier en profilé, Montage mural (en option avec accessoires), Profilé en aluminium, 2 pièces, largeur du profilé (intérieure): 100,5 mm, largeur du profilé (extérieure): 121 mm, longueur: 40 mm, hauteur: 121 mm, profondeur: 32,8 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Profilé extrudé en aluminium
Utilisation possible comme boîtier portatif ou mural
Indices de protection jusqu'à IP65
Joints CEM disponibles en option