ME PLC 40 BUS 10/10 KIT BKVPE1 - Connecteur de bus sur rail DIN
2202059

Jeu de connecteurs de bus comprenant 2x connecteurs à 10 pôles, capot et châssis en plastique et blocs de jonction métalliques pour fixation sur profilé, sans circuit imprimé

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage sans outil
Disponible avec une largeur de 40 mm
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance