UM 72-SEFE/L GY7042 - Elément latéral
2201994

Boîtier pour profilé extrudé, Montage sur rail DIN, Élément latéral (à gauche), avec pied encliquetable, largeur: 5 mm, hauteur: 89,6 mm, profondeur: 37,6 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Montage facile
Formes et dimensions flexibles
Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier