ME MAX B-12,5 PGBU
-
Bouchon
2201965
Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés, largeur: 11 mm, hauteur: 21,6 mm, profondeur: 8,1 mm, coloris: bleu pigeon (similaire à RAL 5014)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage aisé, sans outil
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité