ME MAX GEH-L CL 2-2 KMGY - Demi-coque de boîtier
2201927

Boîtier électronique sur rail DIN, Demi-coque de boîtier (à gauche), design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 6,3 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 112,85 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage facile
Variabilité de la technologie de raccordement