UM 108-PROFIL L10,4CM GN
-
Profilé
2201399
Boîtier pour profilé extrudé, Profil de base, largeur du profilé (intérieure): 122,6 mm, largeur du profilé (extérieure): 107,5 mm, longueur: 104 mm, profondeur: 21,5 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Élément inférieur de boîtier |
Type de boîtier | Boîtier pour profilé extrudé |
Série de boîtiers | UM |
Gamme de produits | UM108 |
Ouverture de ventilation disponible | non |
Profondeur | 21,5 mm |
Longueur | 104 mm |
Dimensions extérieures | |
Largeur du profilé (extérieure) | 107,5 mm |
Dimensions intérieures | |
Largeur du profilé (intérieure) | 122,6 mm |
Conception de circuits imprimés | |
Épaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
Matériau du boîtier | PVC |
Qualité de surface | non traité |
Conditions ambiantes | |
Code IP max. à atteindre | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -15 °C ... 50 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 50 °C |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 50 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 95 % |
Nombre de supports de circuits imprimés | 2 |
Epaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Type de reconditionnement | Carton |
Référence | 2201399 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 100 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | ACHDBA |
Product key | ACHDBA |
GTIN | 4046356793742 |
Poids par pièce (emballage compris) | 62,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 46,91 g |
Numéro du tarif douanier | 39162000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
UMK-BF - Bride de fixation 2976077
-
UM108-SEPEF/L - Elément latéral 2906490
-
UM108-SE - Elément latéral 2959476
-
UM108-SEFE/R-A60 - Elément latéral 2959706
-
UM108-SEFE/R-A73 - Elément latéral 2959719
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - Elément latéral 2709354
-
UM108-SEFE/L-A60 - Elément latéral 2959722
-
UM108-SEPEF/L-A60 - Elément latéral 2906500
-
UM108-SEFE/L-A73 - Elément latéral 2959735
-
UM108-SEPEF/L-A73 - Elément latéral 2906513
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - Elément latéral 2709367
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - Elément latéral 2709370
-
UM108-SE-A60 - Elément latéral 2959748
-
UM108-SE-A73 - Elément latéral 2959751
-
UM108 N-SE-A73 - Elément latéral 2709383
-
UM108-A/U CM - Capot de protection 2854898
-
UM-A/U N 73 CM - Capot de protection 2706852
-
UM108-LG 10 - Elément latéral 2959780
Avantages
Montage facile
Formes et dimensions flexibles
Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem