ME MAX 45 MT F G 3-3 GYBN - Élément intermédiaire
2200747

Boîtier électronique sur rail DIN, Élément intermédiaire, design plat, sans fente d'aération, largeur: 22,6 mm, hauteur: 85 mm, profondeur: 90 mm, coloris: brun gris (similaire à RAL 8019)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage facile
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN