ME MAX 22,5 F/SF-PLATE BK - Cadre inséparable
2200059

Boîtier électronique sur rail DIN, Cadre inséparable, largeur: 19,2 mm, hauteur: 59,6 mm, profondeur: 1 mm, coloris: noir (similaire à RAL 9005)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage aisé, sans outil
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité