ME MAX F-GL G 3-3 BK - Demi-coque de boîtier
2200057

Boîtier électronique sur rail DIN, Demi-coque de boîtier (gauche), design plat, sans fente d'aération, largeur: 6,3 mm, hauteur: 85 mm, profondeur: 90,35 mm, coloris: noir (similaire à RAL 9005)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage facile
Variabilité de la technologie de raccordement