ME MAX GEH-L G 2-2 BK - Demi-coque de boîtier
2200049

Boîtier électronique sur rail DIN, Demi-coque de boîtier (à gauche), design élancé, sans fente d'aération, largeur: 6,3 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 112,85 mm, coloris: noir (similaire à RAL 9005), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage facile
Variabilité de la technologie de raccordement