ME MAX 22,5 GEH-R U-U1 KMGY
-
Demi-coque de boîtier
2200026
Boîtier électronique sur rail DIN, Demi-coque de boîtier (à droite), design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 16,3 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 112,85 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage facile
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité