ME MAX B-22,5 GYBN
-
Bouchon
2199692
Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés, largeur: 20 mm, hauteur: 21,6 mm, profondeur: 8,1 mm, coloris: brun gris (similaire à RAL 8019)
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Montage aisé, sans outil
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité