VDFK 4 BD:L2 - Bloc de jonction en traversée de paroi
1716499

Bloc de jonction de traversée de panneau, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement soudé, nombre de pôles: 1, courant de charge: 32 A, section: 0,2 mm2 - 6 mm2, AWG 24 - 10, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 10 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale