PC 5/ 4-G-7,62 PIN 3,4 OG - Embase de circuit imprimé
1716353

Embase de circuit imprimé, section nominale: 6 mm2, coloris: orange, intensité nominale: 32 A, tension de référence (III/2): 630 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 4, gamme d'articles: PC 5/..-G, pas: 7,62 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,4 mm, nombre de picots par potentiel: 3, système débrochable: COMBICON PC 5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Embase standard : convient également aux connecteurs mâles dotés d'un système Click-and-Lock à verrouillage automatique
Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques