UWV 95/S - Bloc de jonction en traversée de paroi
1713226

Bloc de jonction de traversée de panneau, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement vissé avec bague, nombre de pôles: 1, courant de charge: 232 A, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: -90 °, largeur: 25 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Le principe de verrouillage sans outil permet un montage simplifié sur la paroi de l'appareil
La compensation automatique de l'épaisseur de paroi permet une utilisation universelle